Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
presto/products/61e26eae-f739-4f7e-9962-f992d2ed10fa
Inicio
Categorías
Sanitarios
Accesorios para baño
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
Disponible en Estados Unidos
Presto
Seguir
Archivados
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Variants : 38022 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6l/min at 3 bars using a built-in flow limiter - Anti water-hammer system
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
PRE030018
Familia de producto
Sanitary
Grupo de productos
Shower
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2019-12-20
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=38022
Descripción técnica
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/38022.pdf
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Francia
Fabricado en
Francia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Accesorios para baño
Productos similares
Presto
57100NM - PRESTO LINEA® - Wall-mounted single sensor tap
Descargar
Presto
75235 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wall mount kit for 150 mm span, with integrated hot and cold water loop-back with solder connection
Descargar
Presto
30311 - Short tube wall-mounted spout ø26 mm, 120 mm, for partition 1-50 mm, M1/2
Descargar
Presto
Stainless Steel Hook
Descargar
Presto
Electronic soap and gel dispenser, 800 ml, batteries, brushed stainless steel 304
Descargar
Presto
PRESTO SLIM - SLIM deck-mounted soap dispenser, mains powered.
Descargar