Publique sus productos
107517 Preassure Gauge Wet Riser Complete DN100
Presto AB

107517 Preassure Gauge Wet Riser Complete DN100

Traducido por Google,

Manómetro para Tubo Húmedo DN100

Especificaciones
  • art. nr. 107517

    hole saw 38mm

Especificaciones técnicas
  • Referenciapreassure-gauge-wet-riser-complete-dn100-107517
  • Familia de productoWet Riser
  • Grupo de productosPreassure Gauges
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)110
  • Ancho (mm)380
  • Profundidad (mm)175
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)2.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Código Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Descripción Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia