Publique sus productos
Noodle Link™

Noodle Link™

4.3 de 5 estrellas4.3(9 reseñas)
Traducido por Google,

Noodle Link™ es una nueva y revolucionaria cerca de eslabones de cadena de 2” que utiliza tubos redondos flexibles para bloquear las tablillas de doble pared de manera segura en su lugar en la parte superior e inferior de la cerca.

Los fideos y listones NOODLE LINK ™ se insertan y bloquean en su lugar en la fábrica y ya están en el cable cuando los recibe. Así es, puede ahorrar tiempo porque no necesita enrejar la cerca de cadena usted mismo, todo lo que tiene que hacer es colgar la cerca con las lamas preinsertadas hacia arriba. NOODLE LINK ™ cuesta menos que comprar e instalar cercas de tela metálica y listones por separado, es fácil de instalar y crea una cerca bellamente terminada que sus clientes adorarán y apreciarán. Es la elección inteligente en cercas de eslabones de cadena con privacidad. Y no tiene que confiar en nuestra palabra; ¡Mira los testimonios de nuestros clientes!

Especificaciones
  • NOODLE LINK™ FEATURES AND SPECIFICATIONS:

    • Double-wall factory inserted slats
    • Approximately 75% wind load and privacy factor (based on wire/mesh used-stretch tension)
    • Available in 2” x 2” mesh
    • Manufactured up to 12’ high
    • Available in 9 gauge galvanized before weaving (GBW), Type II, class IV wire (1.20 oz.)
    • Available in 9 gauge galvanized before weaving (GBW), Type II class V wire (2.0 oz.)
    • Available in 9 gauge finish 10 gauge core fused & bonded vinyl coated wire – 7 colors available
    • Available in 8 gauge finish 9 gauge core fused & bonded vinyl coated wire – 7 colors available
    • Available in 9 gauge aluminized before weaving wire per ASTM A491, Type 1
    • Available in 25’ rolls, 5’ minimum increments after that
    • Slats meet ASTM F3000 and F3000M designations
    • Fifteen year, pro-rata limited warranty
    • Patent pending
Especificaciones técnicas
  • Referencianoodle-link
  • Familia de productoChain Link Fence with “Factory Inserted Slats”™
  • Grupo de productosNoodle Link™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
  • Nombre UNSPSCFencing
  • Código UNSPSC301520
  • Código Uniclass 2015Ss_25_14
  • Descripción Uniclass 2015Fence systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloChain Link Fences and Gates
  • Número OmniClass23-11 25 19
  • Título OmniClass Fences

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica Asia Sudamerica Oceanía