Publique sus productos
INTELLO® Hydrosafe® high-performance vapour check
INTELLO® Hydrosafe® high-performance vapour check
INTELLO® Hydrosafe® high-performance vapour check
    pro clima

    INTELLO® Hydrosafe® high-performance vapour check

    Traducido por Google,
    INTELLO, membrana de control de vapor de alto rendimiento Hydrosafe®, adecuada para todas las esteras y paneles aislantes fibrosos, membrana de control de vapor (términos alternativos: control de vapor o retardador) para uso en techos, paredes, cielorrasos y pisos en estructuras abiertas o cerradas a la difusión en el exterior, por ejemplo, techos planos/inclinados y techos verdes, después de que se hayan realizado los cálculos de diseño apropiados.
    Especificaciones
    • Areas of application, Vapour check (alternate terms: vapour control or retarder) membrane for use on roofs, walls, ceilings and floors on structures that are open or closed to diffusion on the exterior, e.g. flat/steep roofs and green roofs, after appropriate design calculations have been carried out.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaintello
    • Familia de productovariable vapour barrier
    • Grupo de productosBuilding Material
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-09-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)0.7
    • Ancho (mm)1.5
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioPolymer
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)85
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Tejado
    • Número OmniClass23-13 25 27
    • Título OmniClass Vapor Barriers