Publique sus productos
INTELLO X PLUS Reinforced all-round hydrosafe® high-performance vapour check
INTELLO X PLUS Reinforced all-round hydrosafe® high-performance vapour check
INTELLO X PLUS Reinforced all-round hydrosafe® high-performance vapour check
    pro clima

    INTELLO X PLUS Reinforced all-round hydrosafe® high-performance vapour check

    Traducido por Google,
    INTELLO X PLUS, membrana de control de vapor de alto rendimiento hydrosafe® reforzada en todos los sentidos, membrana de control de vapor (términos alternativos: control de vapor o retardador) para uso en el interior del aislamiento instalado entre vigas o estructuras de pared, o directamente sobre una base dura debajo del aislamiento exterior en combinación con todos los materiales de aislamiento fibrosos, incluidos los materiales de aislamiento insuflados. Esta membrana puede estar expuesta permanentemente a la luz ultravioleta difusa, por ejemplo, en espacios no reconvertidos sin revestimiento interior. En el caso de una renovación desde el exterior y una instalación entre dos capas de aislamiento, la elección de los materiales de aislamiento para las dos capas se limita a lana mineral o de roca. El espesor del aislamiento externo de lana mineral debe calcularse en función de cada proyecto; póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de pro clima en Alemania para obtener ayuda. Se puede utilizar en componentes de construcción que estén abiertos a la difusión hacia el exterior o que sean herméticos a la difusión, por ejemplo, techos inclinados, planos o verdes, después de que se hayan realizado los cálculos de diseño adecuados.
    Especificaciones
    • Areas of application, Vapour check (alternate terms: vapour control or retarder) membrane for use on the inside of insulation installed between rafters or wall framework, or directly on top of a hard subsurface underneath exterior insulation in combination with all fibrous insulation materials – including blown-in insulation materials. This membrane can be permanently exposed to diffuse UV light – e.g. in unconverted spaces without inner cladding. In the case of refurbishment from the outside and installation between two layers of insulation, the choice of insulation materials for the two layers is limited to mineral or rock wool. The thickness of the external mineral wool insulation needs to be calculated on a project-specific basis; please contact Technical Support at pro clima in Germany for assistance. It can be used on building components that are diffusion-open to the outside or are diffusion-tight, e.g. pitched, flat or green roofs, after appropriate design calculations have been carried out.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaintello-x-plus
    • Familia de productovariable vapour barrier
    • Grupo de productosBuilding Material
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-09-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)0.7
    • Ancho (mm)1.5
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioPolymer
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)170
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Tejado
    • Número OmniClass23-13 25 27
    • Título OmniClass Vapor Barriers