Publique sus productos
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee

    Grandee

    3.3 de 5 estrellas3.3(92 reseñas)
    Traducido por Google,
    El amplio jacuzzi Grandee tiene capacidad para un grupo de siete personas, con espacio para que todos disfruten de chorros de última generación, una bomba de chorro de dos velocidades y dos asientos con chorros Moto-Massage DX patentados. También cuenta con innovaciones avanzadas, como un sello de bisagra aislante, filtración 100 % sin derivación para obtener agua más limpia y la relajante función de fuente BellaFontana®.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagrandee
    • Familia de productoBath & Spas
    • Grupo de productosGrandee
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)970
    • Ancho (mm)2540
    • Profundidad (mm)2310
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)426
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501