Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

SafeGlide® Aluminum Twin Track Sliding Gate Systems (10' to 40')

Número de Artículo: safeglide-twin-track
Fabricante: Pro Access Systems
Familia del producto: Gates
Grupo del producto: Sliding gate
Fecha de publicación: 2019-02-21
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)

SafeGlide® Aluminum Slide Gate. The SafeGlide® is designed for safe, secure and easy operation in industrial, commercial and residential applications. 

Specify the gate alone, or request a complete, integrated solution with the gate operator and access control system that meet your project requirements.


Material principal: Aluminium
Material secundario: Steel
Diseñado en: United States
Fabricado en: United States

Categoría BIMobject: Urbanización y exteriores - Portones
Clasificación IFC: Object
nombre UNSPSC: Gate barrier systems
código UNSPSC: 46161510
Uniclass 1.4 Código: L4412
Uniclass 1.4 Descripción: Gates
Uniclass 2.0 Código: SS-25-32-35
Uniclass 2.0 Descripción: Gate Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_32_35
Uniclass 2015 Descripción: Gate systems
NBS Reference Código: 25-32-35
NBS Reference Descripción: Gate Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 31 13.53
CSI MasterFormat 2014 Title: High-Security Chain Link Fences and Gates
Número OmniClass: 23-11 25 15 15
Título OmniClass: Sliding Gates
Este producto es apto en :
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Landscaping - Gates

Nombre Valor
Gate Height 4' 0" — 10' 0"
Operation Sliding
Type Security
Width 10' 0" — 40' 0"

BIMobject®