Publique sus productos
Shaped profile for sandwich panels SP-51
Shaped profile for sandwich panels SP-51
Shaped profile for sandwich panels SP-51
    Profholod

    Shaped profile for sandwich panels SP-51

    Traducido por Google,

    Los perfiles perfilados (tapajuntas) son elementos de metal perfilado con varias nervaduras de refuerzo.

    Están diseñados para proteger las juntas, bordes, elementos estructurales de los edificios.

    Los perfiles perfilados (tapajuntas) se fabrican con los modernos equipos de Futura (Italia).

    Los artículos tienen una longitud de hasta 3 000 mm.

    Especificaciones
    • Materials:

      Shaped profiles (flashings) are produced from the metal supplied by the leading Russian metal manufacturers (Novolipetsk Metallurgical Combinate (NLMK), Severstal, INSAYUR Group). The sheet’s thickness is 0,3 – 2 mm.

      Variants of metal:

      1. Cold rolled galvanized steel;
      2. Cold rolled galvanized steel coated with polyester paint according to the RAL catalogue;
      3. Stainless steel AISI 430 (for non-alimentary products);
      4. Stainless steel AISI 304 (for alimentary products);
      5. Cold rolled galvanized steel coated with Pural;
      6. Cold rolled galvanized steel coated with Plastisol;
      7. Cold rolled galvanized steel coated with Polyvinylidene fluoride (PVDF)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSP-51
    • Familia de productoShaped profiles
    • Grupo de productosGalvanized sheet steel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enRusia
    • Fabricado enRusia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros
    • Clasificación IFC Miembro estructural
    • Código ETIMEC002122
    • Nombre ETIMSnips
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_94_52
    • Descripción Uniclass 2015Metal sheet facings
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetals
    • Número OmniClass23-13 19 11 11 11
    • Título OmniClass Thin Metal Sheets
    • CSI UniFormat II CódigoF1010
    • CSI UniFormat II TítuloSpecial Structures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica
    Reino Unido
    Estados Unidos
    Rusia