Publique sus productos
Hinged Single Leaf Door (HSLD)
Hinged Single Leaf Door (HSLD)
Hinged Single Leaf Door (HSLD)
    Profholod

    Hinged Single Leaf Door (HSLD)

    Traducido por Google,

    Las puertas frigoríficas batientes de una hoja (HSLD) de ProfHolod son las puertas frigoríficas de nivel europeo. Los HSLD están destinados para su uso en cámaras frigoríficas de temperatura media y baja, almacenamiento e instalaciones industriales, que requieren condiciones de temperatura reguladas. Las puertas de refrigeración de ProfHolod están disponibles en tamaños personalizados para asegurar la mejor aplicación comercial, listas para instalar. Las puertas de refrigeración de ProfHolod están equipadas con hardware de fabricación europea: italiano, español, alemán, según la solicitud del cliente.

    Especificaciones
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K.
      Options:
         ∙ with/without threshold;
         ∙ left-hand, right-hand opening or sliding;
         ∙ medium- or low-temperature doors;
         ∙ with a monorail opening;
         ∙ with a viewing window;
         ∙ any colors according to RAL catalog;
         ∙ non-standard door set according to individual specifications.
      Door thickness: 80, 100, 120 mm.
      Door installation opening: height up to 2200 mm, width up to 1200 mm.
      Exterior and interior metal, including door shoulders: 0,5 mm thick galvanised steel, in RAL colours of your choice

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadoor-hsld
    • Familia de productoRefrigeration doors
    • Grupo de productosRefrigeration door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enRusia
    • Fabricado enRusia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Panel de la puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica