Publique sus productos
Industrial Double Leaf Steel Door (IDD)
Industrial Double Leaf Steel Door (IDD)
Industrial Double Leaf Steel Door (IDD)
    Profholod

    Industrial Double Leaf Steel Door (IDD)

    4.7 de 5 estrellas4.7(11 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las puertas industriales de acero de ProfHolod con núcleo de espuma totalmente aislado (ISD) están hechas a medida para un rendimiento duradero y fiable. Las puertas de uso general se instalan en una amplia gama de instalaciones comerciales e industriales. Los usos típicos incluyen fabricación, almacenes, edificios comerciales, tiendas minoristas, tiendas de alimentos, hospitales, hoteles, etc. Las puertas corredizas de ProfHolod están disponibles en tamaños personalizados para asegurar la mejor aplicación comercial, listas para instalar. Las puertas están equipadas con herrajes de fabricación europea.

    Especificaciones
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K.
      Door thickness: 40 mm.
      Door installation opening: height up to 2400 mm, width up to 2320 mm.
      Exterior and interior metal, including door shoulders: 0,5 mm thick galvanised steel, in RAL colours of your choice

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadoor-idd
    • Familia de productoRefrigeration doors
    • Grupo de productosTechnical steel door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enRusia
    • Fabricado enRusia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Panel de la puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica
    Reino Unido
    Estados Unidos
    Rusia