Publique sus productos
Sliding Door (SD)
Sliding Door (SD)
Sliding Door (SD)
    Profholod

    Sliding Door (SD)

    4.6 de 5 estrellas4.6(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las puertas correderas (SD) de ProfHolod se utilizan en cámaras frigoríficas y de congelación de todas las condiciones de temperatura y tamaños posibles. Las puertas están equipadas con herrajes modernos fabricados en Europa o herrajes ProfHolod extremadamente duraderos. Las guías de aluminio anodizado se fijan a la pared. Las puertas frigoríficas de baja temperatura están equipadas con la palanca de apertura. Estas puertas ergonómicas de calidad europea permiten un importante ahorro de espacio en las instalaciones.

    Especificaciones
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K.
      Door thickness: 80, 100, 120 mm.
      Door installation opening: height up to 3000 mm, width up to 3000 mm.
      Exterior and interior metal, including door shoulders: 0,5 mm thick galvanised steel, in RAL colours of your choice

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadoor-sd
    • Familia de productoRefrigeration doors
    • Grupo de productosRefrigeration door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enRusia
    • Fabricado enRusia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Panel de la puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors