Publique sus productos
Traffic Swinging Double Leaf Door (TDD)
Traffic Swinging Double Leaf Door (TDD)
Traffic Swinging Double Leaf Door (TDD)
    Profholod

    Traffic Swinging Double Leaf Door (TDD)

    4.9 de 5 estrellas4.9(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las puertas batientes de tráfico (TDD) de ProfHolod están diseñadas para separar la producción y otras instalaciones en lugares con tráfico intensivo de personal. Las puertas fabricadas en fábrica están listas para su instalación en instalaciones tecnológicas, industriales, hospitales, instalaciones de producción de alimentos, empresas comerciales y de alimentos, etc. y la hoja de la puerta. Las bisagras con fijación pueden hacer que la puerta permanezca abierta en la posición de 90 grados. Las puertas corredizas de ProfHolod están disponibles en tamaños personalizados para asegurar la mejor aplicación comercial, listas para la instalación. Las puertas están equipadas con herrajes de fabricación europea: italiano, español, alemán, según la solicitud del cliente.

    Especificaciones
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K
      Door thickness: 40 mm.
      Door installation opening: height up to 2600 mm, width up to 1300 mm.
      Exterior and interior metal, including door shoulders: 0,5 mm thick galvanised steel, in RAL colours of your choice

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadoor-tdd
    • Familia de productoRefrigeration doors
    • Grupo de productosTechnical steel door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enRusia
    • Fabricado enRusia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Panel de la puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica
    Reino Unido
    Estados Unidos
    Rusia