Publique sus productos
Fijo One OT2011 MAMPARA DE BAÑO
Fijo One OT2011 MAMPARA DE BAÑO
Fijo One OT2011 MAMPARA DE BAÑO
Fijo One OT2011 MAMPARA DE BAÑO
Fijo One OT2011 MAMPARA DE BAÑO
Fijo One OT2011 MAMPARA DE BAÑO
Fijo One OT2011 MAMPARA DE BAÑO
    Profiltek

    Fijo One OT2011 MAMPARA DE BAÑO

    4.7 de 5 estrellas4.7(12 reseñas)
    La elegancia y la versatilidad para dar respuesta a cualquier espacio de ducha, por amplio que éste sea, son las características que mejor definen nuestras colecciones de mamparas de baño Walk-in y Fijos One. Fijos de vidrio para ducha. Toallero integrado. Barra estabilizadora incluida.
    Especificaciones
    • Mampara de ducha Vidrio templado de 8 mm Tratamiento TEKNOCLEAN opcional. Perfiles disponibles: Blanco, Plata, o Cromo Brillo. Tipos de Vidrio: Transparente, Master Carré, Ácido, Carglass, Gris Humo o Azul. Decorados disponibles:Vidrios transparente, Gris Humo y Azul arenados, o Imagik (Decoración digital).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia128281
    • Familia de productoFijos One
    • Grupo de productosWALK-IN
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2010-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1950
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)8
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)59
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCGlass doors
    • Código UNSPSC30171501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniClass Shower Enclosures