Publique sus productos
Fijo One OT2011-Documentation Français
Profiltek
Archivados

Fijo One OT2011-Documentation Français

Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
Especificaciones
  • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
Especificaciones técnicas
  • Referencia128281-DocumentationFR
  • Familia de productoFijos One
  • Grupo de productosWALK-IN
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2010-08-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1950
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)8
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)59
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCGlass doors
  • Código UNSPSC30171501
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniClass Shower Enclosures