Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Clear fixed a

Número de Artículo: clear_fixed_a
Fabricante: Profin
Familia del producto: Fix windows
Grupo del producto: Fix windows
Anchura (mm): 2990
Altura (mm): 2990
Profundidad (mm): 210
Fecha de publicación: 2019-10-01
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
The windows in this range are frameless, and when they are installed they become an integral part of the structure, with only the pane itself splitting up the wall. The deep casing allows for a broad range of glazing options.

The tightness and soundproofing characteristics of these windows meet the requirements of even the most demanding environments. The solid-wood casing provides effective thermal insulation. Material options include narrow-grained northern pine, larch, and oak.

windows

Fixed windows


Material principal: Wood
Material secundario: Glass
Diseñado en: Finland
Fabricado en: Finland
Peso Neto (kg): 50

Categoría BIMobject: Ventanas - Ventanas fijas
Clasificación IFC: Window
nombre UNSPSC: Windows
código UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Código: L413
Uniclass 1.4 Descripción: Windows
Uniclass 2.0 Código: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descripción: Windows
NBS Reference Código: 59-97
NBS Reference Descripción: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Windows
Este producto es apto en :
Europe
  • Finland

BIMobject SEEK Properties

Windows - Fixed Frames

Nombre Valor
Frame Material Wood

BIMobject®