Publique sus productos
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid
Seismic Coat Sismagrid

    Seismic Coat Sismagrid

    Traducido por Google,

    Sismagrid: Refuerzo sísmico de bajo espesor

    Sismagrid es un innovador sistema de refuerzo sísmico de bajo espesor, completamente seco, que puede instalarse sin necesidad de retirar el revoque existente. Este sistema ha sido desarrollado para el refuerzo de edificios de mampostería portante y rellenos de hormigón armado. Consiste en módulos de malla preformada de malla cuadrada, compuestos por tiras de acero estructural pregalvanizado de 2 mm de espesor.
    Sismagrid permite la creación de cadenas difusas en dirección vertical y horizontal. En las esquinas e intersecciones de muros, crea restricciones que permiten aumentar el grado de conexión entre muros ortogonales y eliminar los mecanismos de colapso de primer modo.

    En edificios de mampostería portante, Sismagrid se puede utilizar:

    - Para intervenciones locales para inhibir la formación de la cinemática de colapso;
    - Contribuir a la mejora sísmica del edificio a nivel global.

    En el caso de edificaciones de hormigón armado, el refuerzo antisísmico puede utilizarse como sistema de protección contra el vuelco y colapso de muros divisorios y de relleno.

    Especificaciones
    • System characteristics

      The Sismagrid modules have the following configuration: 1300x2900 mm module, 50 mm plates, 400x400 mm reticular mesh, 400 mm pitch anchors. The connection between the modules is achieved by overlapping and connecting the ends of the metal plates.

      The connection to the masonry, on the other hand, is made by means of chemical anchors, made by injecting certified resin into holes of suitable depth and diameter and the subsequent insertion of M12 threaded bars in 8.8 steel.

      If you also wish to improve the energy efficiency of the building, once Sismagrid is installed, you can complete the intervention with the installation of a thermal insulation system.

      The advantages of Sismagrid

      • Quick and easy installation
      • Application without removing the existing plaster
      • Low thickness
      • Non-invasive intervention on only one side of the wall
      • Possibility of integration with thermal insulation systems

      Sismagrid Design

      Sismagrid Design is the special version of Sismagrid in corten steel. This material has a high resistance to corrosion and gives the structural mesh a pleasant rust effect: two conditions that allow the reinforcement system to be left visible, without requiring finishing work.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasismagrid
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas