Publique sus productos
Fire Resistant Enclosure to Dry Riser Pipe (2 Hours)
Promat

Fire Resistant Enclosure to Dry Riser Pipe (2 Hours)

Traducido por Google,

Los servicios mecánicos y eléctricos (M&E) requieren protección contra incendios para mantener el funcionamiento de ciertos sistemas y servicios eléctricos y/o mecánicos esenciales, y también para evitar la propagación de incendios, humo y emanaciones tóxicas de un compartimiento del edificio a otro.

Es necesario garantizar la función continua de los sistemas y servicios eléctricos esenciales durante un incendio, durante un período de tiempo específico, hasta que todos los ocupantes del edificio hayan escapado. Los sistemas eléctricos que necesitan protección contra incendios pueden incluir:

•Alarmas contra incendios operadas eléctricamente
•Iluminación de ruta de escape de emergencia
•Sistemas de extinción operados eléctricamente
•Sistemas de ventilación de extracción de humos
•Suministro de energía para ascensores de bomberos en edificios de gran altura
•Suministro de agua y bombas que dan servicio a los sistemas de rociadores
•Soporte esencial de vida y/o redes informáticas, de comunicación o de tecnología de la información

Especificaciones técnicas
  • Referenciaenclosure_to_dry_riser_pipe_12
  • Familia de productoMechancial and Electrical Services Enclosure
  • Grupo de productosDry Riser
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2021-06-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2440
  • Ancho (mm)1220
Información relacionada
  • Material principalSilicato de Calcio
  • Diseñado enSingapur
  • Fabricado enSingapur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Nombre UNSPSCFire protection
  • Código UNSPSC4619

Disponibilidad en regiones

Asia Oceanía