Publique sus productos
Fire Resistant Partition
Fire Resistant Partition
Fire Resistant Partition
    Promat

    Fire Resistant Partition

    Traducido por Google,

    Los tabiques de acero y los sistemas de tabiques sólidos cubren tanto los que no soportan carga como los que soportan carga en construcciones comerciales, industriales, institucionales, residenciales y de gran altura, o en la restauración de edificios existentes. Los sistemas de particiones internas de Promat requieren menos material para lograr un nivel similar de resistencia al fuego en comparación con los sistemas de particiones de paneles de yeso promedio de la industria.

    Ventajas
    •Tiempo y rentabilidad
    •Paredes delgadas
    •Ligero
    •Resistencia termica
    •Resistencia al impacto
    •Rendimiento acústico
    •Rendimiento de resistencia al fuego

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafire_resistant_partition
    • Familia de productoPartitions & Interior Walls
    • Grupo de productosFire Resistant Partition
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2440
    • Ancho (mm)1220
    Información relacionada
    • Material principalSilicato de Calcio
    • Diseñado enHong Kong
    • Fabricado enHong Kong
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG000056
    • Nombre ETIMFire protection systems
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619

    Disponibilidad en regiones

    Asia Oceanía