Publique sus productos
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
    Promat

    PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France

    Traducido por Google,

    Sistemas de Revestimiento Ignífugo PROMATECT®-H (fijación directa sobre muros de hormigón)

    Especificaciones
    • APPLICATIONS :

      - Application on solid elements in reinforced concrete
      - Application on exposed walls on one side only
      - Thickness of protection for load-bearing walls between 10 and 25 mm
      - Thickness for the load-bearing walls greater than or equal to 130 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referencialining-systems-promatect-h
    • Familia de productoDucts
    • Grupo de productosPromat France
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-09-18
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalSilicato de Calcio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Código ETIMEC000210
    • Nombre ETIMFire partitioning
    • Nombre UNSPSCDrywall
    • Código UNSPSC30161503
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_52_24
    • Descripción Uniclass 2015Fibre-reinforced calcium silicate fire protection boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCalcium-Silicate Board Fireproofing
    • Número OmniClass23-13 25 11 11 11
    • Título OmniClass Calcium Silicate Board Fireproofing
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Europa Sudamerica Oceanía África