Publique sus productos
Fire Collar for Combustible Pipes
Fire Collar for Combustible Pipes
    Promat

    Fire Collar for Combustible Pipes

    Traducido por Google,

    Los collares para desechos de piso ayudan a evitar el paso de fuego y humo a través de las aberturas en los pisos de los compartimientos en caso de incendio. Para la instalación de collares en encofrados permanentes y en losas de piso delgadas (<150 mm) siempre contacte con Promat. Estos collares están disponibles en varios modelos y el tipo utilizado depende de la certificación requerida para el edificio.

    Los collares altos empotrados para desechos de piso PROMASEAL® (pendiente de patente) están diseñados para brindar resistencia al fuego donde los desechos de piso penetran en áreas húmedas. Los collares han sido probados para aplicaciones de piso empotrado con el accesorio de tubería dentro del collar y cuando se probaron según AS1530: Parte 4 y AS4072: Parte 1 lograron un FRL de -/240/240.

    El collar FWCH100 es adecuado para tuberías de uPVC de 50, 80 y 100 mm, HDPE de 100 mm y Rehau Raupiano de 100 mm. La profundidad mínima de la losa es de 150 mm.

    Ventajas
    • Probado para tuberías de uPVC, HDPE y Raupiano
    • Puede tener enchufe/acoplamiento para uPVC o HDPE instalado dentro del collar
    • Para adaptarse a tuberías de 50, 80 y 100 mm
    • Versión alta y baja disponible

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapromaseal_floor_waste_castin_high_collar_fwch
    • Familia de productoFire Stopping
    • Grupo de productosIntumescent Sealing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    • Ancho (mm)190
    • Profundidad (mm)220
    Información relacionada
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG000056
    • Nombre ETIMFire protection systems
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619

    Disponibilidad en regiones

    Asia Oceanía
    Armenia
    Australia
    Azerbaiyán
    Estados Federados de Micronesia
    Bangladesh
    Fiyi
    Brunéi
    Guam
    Bután
    Isla Norfolk
    Camboya
    Islas Cook
    China
    Islas Marianas del Norte
    Corea del Norte
    Islas Marshall
    Corea del Sur
    Islas Pitcairn
    Filipinas
    Islas Salomón
    Georgia
    Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
    Hong Kong
    Kiribati
    India
    Nauru
    Indonesia
    Niue
    Isla de Navidad
    Nueva Caledonia
    Islas Cocos (Keeling)
    Nueva Zelanda
    Japón
    Palaos
    Kazajistán
    Papúa Nueva Guinea
    Kirguistán
    Polinesia Francesa
    Laos
    Samoa
    Macao
    Samoa Americana
    Malasia
    Timor Oriental
    Maldivas
    Tokelau
    Mongolia
    Tonga
    Myanmar (Birmania)
    Tuvalu
    Nepal
    Vanuatu
    Pakistán
    Wallis eta Futuna
    Singapur
    Sri Lanka
    Tailandia
    Taiwán
    Tayikistán
    Territorio Británico del Océano Índico
    Turkmenistán
    Uzbekistán
    Vietnam