PROMASTOP® UniCollar® es un dispositivo intumescente diseñado para mantener la integridad de los elementos resistentes al fuego a través de los cuales pasan diversas tuberías plásticas. Es apto para su instalación en varios suelos y paredes similares a aquel en el que ha sido probado. En caso de incendio, el material intumescente del PROMASTOP® UniCollar® se expande rápidamente, cerrando el tubo de plástico o el aislamiento combustible y formando una barrera aislante.
PROMASTOP® UniCollar® se prueba actualmente con muchos tipos de plástico nuevos y existentes utilizando uPVC como punto de referencia.
PROMASTOP® UniCollar® se empaqueta en cajas individuales, cada una de las cuales contiene una longitud de collar de 2250 mm (o 150 segmentos) y se incluyen los accesorios de fijación. El collar está diseñado para que se pueda cortar y romper en módulos de 15 mm. Para obtener una guía sobre el número aproximado de tamaños de cuello por tira, consulte la tabla de guía de uso.
Ventajas
•Tamaño de la apertura
•Flexibilidad de los sellos
•Condiciones ambientales
•Frecuencia de cambio de servicios
•Servicios de penetración
•Ligereza de humo o gas
•Vida de diseño
• Construcción principal (tipo de sustrato)
Disponibilidad en regiones
| Asia | Oceanía |
|---|---|
Armenia | Australia |
Azerbaiyán | Estados Federados de Micronesia |
Bangladesh | Fiyi |
Brunéi | Guam |
Bután | Isla Norfolk |
Camboya | Islas Cook |
China | Islas Marianas del Norte |
Corea del Norte | Islas Marshall |
Corea del Sur | Islas Pitcairn |
Filipinas | Islas Salomón |
Georgia | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Hong Kong | Kiribati |
India | Nauru |
Indonesia | Niue |
Isla de Navidad | Nueva Caledonia |
Islas Cocos (Keeling) | Nueva Zelanda |
Japón | Palaos |
Kazajistán | Papúa Nueva Guinea |
Kirguistán | Polinesia Francesa |
Laos | Samoa |
Macao | Samoa Americana |
Malasia | Timor Oriental |
Maldivas | Tokelau |
Mongolia | Tonga |
Myanmar (Birmania) | Tuvalu |
Nepal | Vanuatu |
Pakistán | Wallis eta Futuna |
Singapur | |
Sri Lanka | |
Tailandia | |
Taiwán | |
Tayikistán | |
Territorio Británico del Océano Índico | |
Turkmenistán | |
Uzbekistán | |
Vietnam |