Publique sus productos
Fire Resistant Self-Supporting Ceiling
Fire Resistant Self-Supporting Ceiling
    Promat

    Fire Resistant Self-Supporting Ceiling

    Traducido por Google,

    Estos normalmente no son portantes y, dependiendo del tipo de construcción, se utilizan para proporcionar protección contra el ataque de fuego desde abajo y/o desde arriba. Los paneles del techo se fijan en un sistema de estructura de acero o madera que se extiende y se sostiene entre dos paredes.

    Los techos de membrana autoportantes normalmente deben probarse o evaluarse de acuerdo con BS 476: Parte 22: 1987 y/o AS 1530: Parte 4: 2005 para satisfacer los criterios de falla de integridad y aislamiento.

    Estos sistemas de techo permiten la protección hacia o desde los servicios contenidos dentro del vacío del techo. También brindarán protección a las vigas de acero que deben cumplir con los criterios de BS 476: Partes 21 y 23: 1987 donde la exposición al fuego es desde abajo.

    Ventajas
    •Hasta 4 horas FRL
    •Métodos de instalación fáciles, por lo tanto, aumentar la productividad
    •Se requiere menos material para lograr niveles de resistencia al fuego
    •Menos costo total de instalación
    •Ligero
    •Marco menos complejo
    •Rendimiento acústico

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaself_supporting_ceiling
    • Familia de productoCeiling
    • Grupo de productosSelf-Supporting Ceiling
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2440
    • Ancho (mm)1220
    Información relacionada
    • Material principalSilicato de Calcio
    • Diseñado enHong Kong
    • Fabricado enHong Kong
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG000056
    • Nombre ETIMFire protection systems
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619

    Disponibilidad en regiones

    Asia Oceanía