Publique sus productos
Fire Resistant Structural and Concrete Protection
Fire Resistant Structural and Concrete Protection
Fire Resistant Structural and Concrete Protection
    Promat

    Fire Resistant Structural and Concrete Protection

    Traducido por Google,

    El acero pierde su capacidad de carga a una temperatura superior a 550°C durante un incendio; por lo tanto, se requiere protección de acero estructural (por ejemplo, con tableros, pintura, spray, etc.) para preservar la estabilidad de la estructura del edificio en caso de incendio. Todos los productos y sistemas Promat han sido probados en laboratorios acreditados a nivel nacional en todo el mundo según una variedad de estándares, por ejemplo, BS 476: Parte 21, AS 1530: Parte 4, DIN 4102, ASTM E119 y EN 13381-8.

    Ventajas
    •Hasta 4 horas FRL
    •Espesor uniforme garantizado
    •No requiere preparación del acero
    •No requiere equipo especial
    •Facil mantenimiento
    •Se puede instalar simultáneamente con otros oficios
    •Puede recibir cualquier acabado arquitectónico

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastructural_concrete_protection
    • Familia de productoStructural Steel and Concrete Protection
    • Grupo de productosFire Resistant Structural and Concrete Protection
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2440
    • Ancho (mm)1220
    Información relacionada
    • Material principalSilicato de Calcio
    • Diseñado enHong Kong
    • Fabricado enHong Kong
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG000056
    • Nombre ETIMFire protection systems
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619

    Disponibilidad en regiones

    Asia Oceanía