Publique sus productos
Protan Vacuum sobre sustrato de hormigón
Protan Vacuum sobre sustrato de hormigón
Protan Vacuum sobre sustrato de hormigón
Protan Vacuum sobre sustrato de hormigón
    PROTAN

    Protan Vacuum sobre sustrato de hormigón

    Texto descriptivo

    SISTEMA DE TECHO CÁLIDO AL VACÍO PROTAN SOBRE SUSTRATO DE HORMIGÓN

    El sistema de vacío de Protan se basa en el principio de anclaje de la membrana mediante la creación de presión negativa en la capa entre la membrana y el sustrato hermético cuando se expone a la carga del viento. La presión negativa hace que la membrana se mantenga contra el sustrato y la carga se transfiere hacia abajo a la estructura de soporte subyacente. Cuanto más fuerte sea el viento, mejor funcionará el sistema. El sistema de vacío Protan ha sido verificado y aprobado por el Instituto de Construcción e Investigación Sintef (TG 2281), así como por el BBA (Certificado Agrément 98/3459).

    El sistema de vacío Protan proporciona los siguientes beneficios:

    •     Solución única
    •     Instalación rápida
    •     Sin sujetadores ni adhesivos
    •     Ideal en climas duros

    ESTRUCTURA DE LA CONSTRUCCIÓN:

    •     PROTAN ES UNA MEMBRANA
    •     SISTEMA DE VACÍO PROTAN
    •     AISLAMIENTO
    •     CAPA DE CONTROL DE VAPOR
    •     SUSTRATO DE HORMIGÓN

    PROTAN SE MEMBRANA:

    • La serie de membranas Protan SE es una membrana de PVC reforzada con poliéster que se utiliza en superficies de techo expuestas. La membrana Protan SE se puede utilizar en todas las formas y combinaciones de techos: planos, inclinados y curvos.
    • La membrana está hecha de PVC reblandecido y tiene un refuerzo de punto de poliéster. La membrana Protan SE contiene estabilizadores que permiten que el producto resista altas y bajas temperaturas, y los productos son ignífugos y resistentes a los rayos UV.
    • Los productos son altamente resistentes al desgarro, lo que es particularmente importante para los techos expuestos al viento. La membrana Protan SE, que permanece flexible en temperaturas frías, es el producto más fácil de instalar en temperaturas adversas, lo que es una ventaja en climas nórdicos. 
    • Los productos de membrana Protan cuentan con una superficie antideslizante única de serie que proporciona una superficie estéticamente agradable. En comparación con los materiales sin superficie antideslizante, esto representa un factor de seguridad importante al caminar sobre el techo, especialmente en climas húmedos durante la instalación y el mantenimiento regular.   
    • Durabilidad de más de 40 años.
    • La membrana se suelda con aire caliente.
    • Baja huella de carbono.

     MÉTODO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA:

    • El sistema de techo de vacío Protan garantiza una instalación rápida y un proceso de construcción rápido. La solución tiene muy pocas juntas y es una combinación perfecta para proyectos con estrictos requisitos de estanqueidad, como casas pasivas. Nuestro sistema de cubiertas al vacío también es ideal para edificios con alta humedad, como piscinas, cervecerías, etc. Si la humedad queda atrapada en la estructura del techo, el sistema de vacío ayuda a ventilarla.
    • No es necesario utilizar elementos de fijación en la superficie del techo, por lo que la capa de control de vapor no se perfora. La membrana se coloca en anchos de 2 o 4 metros, luego se sella con aire contra el parapeto y alrededor de cualquier penetración.
    • Las rejillas de ventilación de vacío Protan están instaladas estratégicamente a lo largo de los perímetros del techo, según lo determinado por un diseño de Protan.
    • Póngase en contacto con Protan para obtener más información.

    AISLAMIENTO:

    Se pueden utilizar varios tipos de aislamiento en combinación con las membranas Protan y pueden ser aislamiento plano o aislamiento inclinado. El tipo de material y el diseño dependerán del diseño del edificio, la clasificación de incendios y los requisitos de la normativa local. Consulte a Protan para conocer los requisitos específicos para el sistema de techo de vacío.

    • Lana mineral (MW): puede ser de vidrio o de piedra
    • Poliisocianurato (PIR) - revestido de lámina
    • Combinación EPS-MW

    CAPA DE CONTROL DE VAPOR:

    • Polietileno: el sustrato de concreto debe ser hermético y soportar carga.
    • Betún: debe ser hermético y soportar cargas.

    SUSTRATO DE HORMIGÓN:

    • Hormigón estructural como elementos prefabricados o colada reforzada in situ.
    Especificaciones
    • Las especificaciones de Protan SE están sujetas a disponibilidad y es posible que no estén disponibles o aprobadas en todos los países o regiones.

      Espesor de la membrana:

      • 1,2 milímetros
      • 1,5 milímetros
      • 1,6 milímetros
      • 1,8 milímetros
      • 2,0 milímetros

      Anchos estándar de membrana:

      • 2,0 m

      Longitudes de rollo estándar de membrana:

      • 15 m, 20 m

      Colores de membrana (código RAL más cercano):

      • Gris oscuro F94 - RAL 7012
      • Gris claro F91- RAL 7040
      • Verde cobre F41 - RAL 6021
      • Rojo F12 - RAL 4013
      • Techo Blanco/Frío F01- RAL 9003-9016
      • Negro FX9- RAL 9004
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavacuum_concrete_eu
    • Familia de productoRoofing
    • Grupo de productosSingle Ply Membrane
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioAislante
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30_80
    • Descripción Uniclass 2015Single layer sheet warm roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31 11 27
    • Título OmniClass Polyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia