Publique sus productos
BIGFOOT® ENTRY TWIN + MAGIC BOX® ELEKTRO
Protek

BIGFOOT® ENTRY TWIN + MAGIC BOX® ELEKTRO

Traducido por Google,

Bigfoot® ENTRY TWIN + MAGIC BOX® ELEKTRO, con el riel integrado en el falso techo para el cierre de un paso de puerta con marco clásico hecho de jamba y perfil de cobertura, prevé el uso de dos marcos de bolsillo opuestos: uno para alojar un Bigfoot ® y otro para alojar una puerta corredera en una pared donde hay cableado eléctrico, para aprovechar el mismo paso con un elemento funcional o, si es necesario, cerrarlo con una puerta corredera.

La colección Bigfoot®+ es el sistema patentado por Protek® con el objetivo de transformar el espacio y generar funciones y soluciones innovadoras para el interiorismo. Es la colección de sistemas modulares deslizantes retráctiles y accesorios de decoración, cuya instalación está prevista integrada en una pared o junto a una ya existente, siempre mediante el uso de un marco de bolsillo.

El sistema es compatible con diferentes tipos de revestimientos: desde placas de yeso, hasta frisos, pasando por paneles rígidos revestidos y otras soluciones originales. El módulo de mobiliario está disponible en una amplia gama de exclusivos acabados, materiales, colores y accesorios, para hacerlo versátil e integrable según las necesidades del diseño.

El alto valor técnico y funcional, así como la atención al detalle, hacen de Bigfoot® un testigo del diseño y estilo Made in Italy.

Especificaciones
  • BIGFOOT® TWIN + MAGIC BOX® ELEKTRO

     Metal pocket frame in extruded aluminum model BIGFOOT® TWIN + MAGIC BOX® ELEKTRO, made of tubular section vertical uprights interlocking on the bottom and lid in aluminum; uprights and ceiling sliding guide in anodized aluminum to ensure high resistance to oxidation and sliding guide normally equipped with shock-absorbing system on closing. Made in standardized dimensions for internal plasterboard partitions formed by coupled profiles with overall finished wall thickness (PF) of 160/210 mm and door passage light of nominal sizes from (L) mm 600 to 1400 and (H) mm 2100 and 2400. Pocket frame designed for installation with jambs and architraves, designed to facilitate any electrical connections, available in kit to be assembled or, on request already assembled, suitable for housing inside a sliding container module on ceiling guide , concealed, also made of wood / aluminum, of the type, finish and functionality chosen by the customer.

    Door panel pocket frame side with provision for the insertion of the wiring of the normal electrical system; including corrugated folding pipes in self-extinguishing PVC - compliant with CEI-EN 50086-1 and two fruit boxes for electrical wiring. Preparation of the pocket frame for the housing of max. 20 electrical boxes per side. Also suitable for the installation of sockets, light points, thermostats, alarm keypads, video intercoms and appliques. Suitable for housing inside a sliding door opposed to the container module and sliding on the same guide, rigid, retractable, with a maximum weight of 120 kg.

     

    Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm .................. X PF mm ..................

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMagic-box-elektro
  • Familia de productoBIGFOOT®
  • Grupo de productosSystem
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames