Publique sus productos
4410 U100-40-15  for beams
Protektor

4410 U100-40-15 for beams

Traducido por Google,
El perfil de conexión en U PROTEKTOR sirve para montar y conectar perfiles de montantes al suelo, así como para enmarcar perfiles de vigas en C. Enclavijado en centros regulares de 50,0 cm al piso. También existe la posibilidad de montar los perfiles de vigas en C en una pared existente. El grosor del material de 1,5 o 2,0 mm del perfil de conexión en U se elige en función de las cargas de soporte de la viga. Si tiene más preguntas sobre estructuras de acero, no dude en ponerse en contacto con uno de nuestros asesores técnicos de PROTEKTOR.
Especificaciones
  • Article number: 4410 Product name: U 100-40-15 Material: S 320 GD + Z Material thickness: 1,5 mm CE-certification: EN 1090-1 Weight: 2,06 Kg/m Fire reaction: A1 Standard lengths: 500 cm and special lengths on demand
Especificaciones técnicas
  • Referencia4410_beams
  • Familia de productoconnecting profile
  • Grupo de productosSteel Framing System (SFS)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)100
  • Ancho (mm)40
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cerrajería
  • Clasificación IFC Viga
  • Nombre UNSPSCSteel beams
  • Código UNSPSC30101704
  • Código Uniclass 2015Ss_20_20
  • Descripción Uniclass 2015Structural beams
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStructural Steel Framing
  • Número OmniClass23-13 00 00
  • Título OmniClass Structural and Exterior Enclosure Products
  • CSI UniFormat II CódigoC1010
  • CSI UniFormat II TítuloPartitions