Publique sus productos
Toilet cisterns PUCCI ® SARA 9l PNEU

Toilet cisterns PUCCI ® SARA 9l PNEU

Traducido por Google,

PULSADOR NEUMÁTICO - PARA PAREDES DE LADRILLO - PARA TANQUE DE SUELO

CAMPOS DE APLICACIÓN

  • Para paredes de ladrillo
  • Para cuenco montado en el suelo
  • Enjuague total de una sola cantidad
Especificaciones
  • FEATURES AND EQUIPMENT - Polyethylene tank 7,5 cm total thickness - Plaster holder pre-built mesh - Pneumatic sphere lifting generator - Single quantity total rinsing - Water connection from above misaligned on the left - 1/2” stop cock with support - 4 supporting brackets with tank fastening screws - 35 x 11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm) - Foam protection, covers and cap for rinsing pipe adjustment - Eccentric escutcheon and 22 cm joint - Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover - From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp - Gasket lubricant package - Foam protection for door and inner parts - Ø 50-40 mm reduction ring for flush pipe - Anti-condensation TECHNICAL DATA dynamic pressure 0,1-10 bar maximum water temperature 25°C pre - determined rinsing configuration 9l rinsing regulation range 6l
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaToiletcisternsPUCCISARA9lPNEU
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Código ETIMEC010864
  • Nombre ETIMSurface-mounted flushing reservoir