Publique sus productos
Puerta de Interior PortStylo - Panelado - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Puerta de Interior PortStylo - Panelado - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Puerta de Interior PortStylo - Panelado - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Puerta de Interior PortStylo - Panelado - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Puerta de Interior PortStylo - Panelado - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Las puertas enrasadas están concebidas para maximizar la integración de una puerta en un ambiente, siendo la mejor solución cuando el minimalismo es el protagonista en la decoración.

    Especificaciones
    • Consta de batiente, tapetas (con o sin alas), panelado, hoja con burlete, bisagras y manilla.

      Medidas generales y personalizadas.

      Disponible en todas las colecciones de laminados.

      Posibilidad de instalar con:

      • Bisagras ocultas
      • Opción de cerradura de 1 punto
      • Manilla electrónica para control de accesos
      • Barra antipánico, selector de cierre en puerta de doble hoja
      • Picaporte magnético

      Posibilidad de Puerta Maciza / Puerta Maciza Aligerada / Puerta HPL

      Puerta Maciza Aligerada:

      • Más fácil de instalar y ajustar gracias a su ligereza y más estable a largo plazo, lo que aumenta la durabilidad de los herrajes.
      • Compuesta por MDF hidrófugo, aglomerado y poliestireno.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapanelado-1000-portstylo
    • Familia de productoPuertas Técnicas
    • Grupo de productosFilomuro
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-10
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioTablero de partículas
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Interiores
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003080
    • Nombre ETIMInterior door (wood)
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descripción Uniclass 2015Doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniClass Wood Doors