Publique sus productos
Puerta Vidriada Doble marco ancho EI60-90
Archivados

Puerta Vidriada Doble marco ancho EI60-90

Puertas cortafuego VIDRIADAS EI60 a EI90 de 1 HOJA con MARCO ANCHO Las PUERTAS batientes vidriadas GISMERO son la definitiva muestra de elegancia y fiabilidad frente al fuego con sus dos opciones de perfilería diseñadas específicamente por PUERTAS GISMERO, una de marco estrecho de 99 mm y otra de marco ancho de 150 mm. Al igual que los otros tipos de PUERTAS GISMERO, ofrecen distintas opciones de cercos y precercos en función de si están destinadas a obra nueva o rehabilitación, a muro de fábrica o a tabiquería ligera y presentan total libertad en elección de herrajes, accesorios, acabados y colores siendo personalizables a requerimiento del cliente y de los condicionantes funcionales del edificio.
Especificaciones
  • "• Opciones de materiales • Acero inoxidable, Acero galvanizado acabado natural o lacado RAL en obra • Vidrio para mirillas con características ignífugas que sellado con silicona ignifuga. (EN 1364-1; EN 14449): EW/EI-60 Pyrobel 25 (60 Kg/m² 40 db (EN 12758)) EW/EI-90 Pyrobel 35 (81 Kg/m² 41 db (EN 12758)) EW/EI-120 Pyrobel 53 (122 Kg/m² 46 db (EN 12758)) • Precerco en chapa galvanizada plegada de 2 mm de espesor y telescópico con perfil en “C” para tabiquería flexible o en “U” para tabiquería rígida. • Cerco telescópico doble en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor adaptado a grosor de muro, tanto para tabiquería flexible como para rígida, relleno con aislante interior de lana de roca de densidad 1,45 Kg/m²(EN 13501-1). • Cuatro pernios Cilindrex de 20x100 mm, en acero inoxidable, por hoja con posibilidad de regulación, sobre elementos roscados posibilitando su fácil reposición. • Junta intumescente perimetral. • Herrajes colocados sobre tuercas remachadas para montaje mediante tornillos M-4 "
Especificaciones técnicas
  • Referenciagd2wf_ei6090
  • Familia de productoGlazed
  • Grupo de productosWide Frame
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-03-14
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)80
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
  • Descripción Uniclass 2015Fire doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Fire Escapes
  • Número OmniClass23-17 11 31
  • Título OmniClass Fire Doors
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors