Puertas cortafuego BATIENTES EI60 a EI90 de 2 HOJAS con o sin MIRILLA, holas SIMÉTRICAS o ASIMÉTRICAS. Las PUERTAS BATIENTES Cortafuegos GISMERO destacan por sus altas prestaciones en resistencia y durabilidad frente al fuego, aunando FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD y DISEÑO y por ser fabricadas A MEDIDA.
Entre los factores que contribuyen a su ALTA CALIDAD, destacan en su fabricación el empleo de chapa de acero de 1,2 mm de espesor, hojas de 80 mm de espesor, cierrapuertas hidráulicos, bisagras de tres cuerpos regulables, así como el empleo de tuercas remachadas para el debido ajuste/apriete de bisagras y herrajes.
Una amplia gama de herrajes y accesorios de distintas marcas y diferentes soluciones de acabados, en galvanizado, acero inoxidable, lacado color (en obra), acero corten, etc., dotan a estas puertas de total VERSATILIDAD y ADAPTABILIDAD también en cuanto a dimensiones, siendo personalizables todos estas opciones a requerimiento del cliente y de las prestaciones técnicas más exigentes. Las PUERTAS BATIENTES permiten integrar distintos tipos de MIRILLAS, (circulares, cuadradas, rectangulares...) siempre personalizables en forma y dimensiones. PUERTAS GISMERO ofrece distintas soluciones de CERCOS, (telescópico, enrasado, etc.) que permiten adaptarse a distintos espesores de muros y a los diseños mas exigentes. También fabrica PRECERCOS para todo tipo de tabiquería, ya sea tabiquería seca, de fábrica o bloques de hormigón, que igualmente se adaptan a distintos sus distintos espesores. Los valores de resistencia al fuego van del EI30 al EI60, de aislamiento térmico desde U 1,7 a 4,4 W/m².K y de atenuación acústica de 38 a 50 dB.