Publique sus productos
Aura Slim Basic
Aura Slim Basic
Aura Slim Basic
    Purmo

    Aura Slim Basic

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Los convectores de pared Aura Slim complementan de forma óptima la gama básica de los convectores de suelo Aura y de trinchera Aquilo. El producto universal también es adecuado para la instalación independiente en la pared. Los convectores planos Aura Slim cumplen con los requisitos contradictorios de dimensiones mínimas, rendimiento máximo y construcción amable en cuanto a diseño. La concepción de los convectores Aura Slim se basa en la implementación de revestimiento y rejilla de acero con intercambiador de calor de cobre y aluminio similar a los aplicados en los convectores Aura de piso. La versión de color básico hace posible que la carrocería se adapte fácilmente a su entorno, mientras que la versión de colores no estándar opcional ayuda a enfatizar la carrocería y la convierte en una parte integral del interior. El diseño modesto y estético del cuerpo es el principal requisito previo para la instalación en interiores privados y públicos, en habitaciones de tamaño estándar y en espacios amplios. Los convectores Aura Slim Comfort se fabrican en 360 tipos de dimensiones estándar.
    Especificaciones
    • Technical specifications: Width: 80, 130, 180, 230 mm Length: from 400 up to 2000 mm Height: 140, 240, 280, 350, 500, 650 mm Connections: 2 x G ." - internal thread Operating pressure: 10 bar Max. temperature: 110 oC Test pressure: 13 bar Accessories bundled with the radiator: -corrosion-resistant, laminated heat exchanger Cu/Al with low water content terminated with two inlets with G1/2 “ by internal thread and connecting pitch of 50 mm -sheathing with steel die-cut grid -brackets enabling assembly to the wall -air-vent valve steel sheating with duralumin grid and brackets are equipped with painting powder colour in RAL 9016 connection from the right side (in case of requirement for the connection from the left side, this must be stated >in the order) Accessories bundled with the radiator optionally: -regulatory features at the side of the water – thermostatic valve and lockable and regulatory screwing -thermostatic head -varnishing of sheathing and other components in a different colour shade than the white RAL 9016 -varnished exchanger.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapurmo-aura-slim-basic-convectors
    • Familia de productoPurmo
    • Grupo de productosConvectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-21
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioCobre
    • Diseñado enRepública Checa
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Nombre UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
    • Número OmniClass23-33 15 21 13
    • Título OmniClass Finned Tube Radiators
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Asia
    Alemania
    Australia
    China
    Austria
    Kazajistán
    Bélgica
    Bielorrusia
    Croacia
    Eslovenia
    Francia
    Hungría
    Letonia
    Lituania
    Moldavia
    Países Bajos
    Polonia
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    Ucrania