Publique sus productos
PURMO Compact
Purmo

PURMO Compact

3.3 de 5 estrellas3.3(20 reseñas)
Traducido por Google,
Los radiadores de panel PURMO Compact con paneles calefactores perfilados y aletas de convección están equipados con cubiertas laterales y una rejilla superior. Cuatro conectores hembra roscados G ½ "permiten la conexión lateral tanto en el lado derecho como en el izquierdo.
Especificaciones
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 33,3 mm Connections: 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Especificaciones técnicas
  • Referenciapurmo-compact-panel-radiators
  • Familia de productoPurmo
  • Grupo de productosPanel radiators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-21
  • Número de edición3
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioCobre
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Calentador ambiental
  • Nombre UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descripción Uniclass 2015Radiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 15
  • Título OmniClass Plate Radiators
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Europa Oceanía Asia
Åland
Australia
China
Alemania
Kazajistán
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
Finlandia
Francia
Hungría
Letonia
Lituania
Moldavia
Noruega
Países Bajos
Polonia
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
Suecia
Ucrania