Publique sus productos
Purmo Kon
Purmo

Purmo Kon

Traducido por Google,
Los convectores Purmo Kon tienen una elegancia discreta combinada con una muy buena disipación del calor. La estructura de acero es potente y sólida, lo que convierte a Purmo Kon en una fuente de calor ideal en ambientes públicos con grandes paneles de vidrio y soluciones de planta abierta. Para obtener una instalación de tuberías elegante, el purmo Kon está equipado con una válvula integrada, complementada con un inserto de válvula y un termostato para crear un clima interior confortable.
Especificaciones
  • Standard colour: White RAL 9016, but available in over 70 colours Pressure class: 8 bar Quality norm: ISO 9001 and ISO 14001 Heights: 142, 214, 286 mm Lengths: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm Types: 21, 22, 33, 44 Brackets: Floor- and wall brackets
Especificaciones técnicas
  • Referenciapurmo-kon-convector
  • Familia de productoPurmo
  • Grupo de productosConvectors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Calentador ambiental
  • Nombre UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_56
  • Descripción Uniclass 2015Natural convectors
  • Número OmniClass23-33 15 21 15
  • Título OmniClass Plate Radiators
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING