Publique sus productos
PURMO Ramo Compact
Purmo

PURMO Ramo Compact

Traducido por Google,
Los radiadores de panel PURMO Ramo Compact con conexiones laterales destacan por su panel frontal plano con ligeras nervaduras horizontales. El panel está pegado al panel calefactor base frontal perfilado de manera que oculta cualquier borde sobresaliente, cuando se mira el radiador desde el frente. Los radiadores están equipados con tapas laterales y una rejilla superior. Los conectores hembra roscados G ½" de cuatro lados permiten la conexión lateral tanto en el lado derecho como en el izquierdo.
Especificaciones
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 33,3 mm Connections: 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Especificaciones técnicas
  • Referenciapurmo-panel-ramo-compact-panel-radiators
  • Familia de productoPurmo
  • Grupo de productosPanel radiators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-21
  • Número de edición3
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioCobre
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Calentador ambiental
  • Nombre UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descripción Uniclass 2015Radiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 15
  • Título OmniClass Plate Radiators
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Europa Oceanía Asia