Publique sus productos
Radson NG Compact
Purmo

Radson NG Compact

Traducido por Google,

Los radiadores de panel Radson NG Compact con paneles calefactores perfilados y aletas de convección están equipados con cubiertas laterales y una rejilla superior. Cuatro conectores hembra roscados G ½" permiten la conexión lateral tanto en el lado derecho como en el izquierdo.

Especificaciones
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Especificaciones técnicas
  • Referenciaradson-compact-panel-radiators
  • Familia de productoRadson
  • Grupo de productosPanel radiators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-21
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Calentador ambiental
  • Código ETIMEC011022
  • Nombre ETIMPanel radiator
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descripción Uniclass 2015Radiators
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 15
  • Título OmniClass Plate Radiators

Disponibilidad en regiones

Europa
Polonia