| Los radiadores de panel de acero Tinos H Flex se fabrican con acero laminado en frío de alta calidad según EN10130. Modelo de diseño con 4 conectores laterales y 2 conectores medios inferiores con placa frontal decorativa plana con aletas de convección y con piezas compactas. Este modelo se puede utilizar con una presión de trabajo de 10 bar, lo que le permite planificar e instalar este radiador en cualquier lugar donde se requiera una mayor presión del sistema. Por ejemplo, en sistemas más grandes, edificios más altos o en edificios que son conectado a la calefacción urbana mediante intercambiadores de calor. Los nuevos soportes MCW 7 con función anti-elevación modificada garantizan un montaje y posicionamiento más estable del radiador en las paredes y protegen contra el deslizamiento lateral. Tinos H Flex está disponible en el color estándar RAL 9016 (blanco). Otros 70 colores están disponibles bajo pedido. Para radiadores en colores especiales, los accesorios como salida de aire y tapón están disponibles en plata RAL 9006 para una apariencia moderna y mejor estética. |
Disponibilidad en regiones
| Europa | Oceanía | Asia |
|---|---|---|
Åland | Australia | China |
Alemania | Kazajistán | |
Austria | ||
Bélgica | ||
Bielorrusia | ||
Croacia | ||
Dinamarca | ||
Eslovaquia | ||
Eslovenia | ||
Finlandia | ||
Francia | ||
Hungría | ||
Letonia | ||
Lituania | ||
Moldavia | ||
Noruega | ||
Países Bajos | ||
Polonia | ||
Reino Unido | ||
República Checa | ||
Rumanía | ||
Rusia | ||
Suecia | ||
Ucrania |