Publique sus productos
Grifo Classic Fusion Square Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifo Classic Fusion Square Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifo Classic Fusion Square Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifo Classic Fusion Square Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifo Classic Fusion Square Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifo Classic Fusion Square Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
Grifo Classic Fusion Square Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas
    Quooker

    Grifo Classic Fusion Square Quooker - 100 °C de agua hirviendo, agua filtrada refrigerada, con y sin gas

    Quooker Classic Fusion Square
    Grifo todo en uno con elegantes detalles decorativos de estilo clásico

    Los detalles decorativos convierten a este grifo en una obra de arte en cualquier superficie, proporcionando agua
    hirviendo a 100 °C al instante y agua fría y caliente normal.

    Puedes añadir opcionalmente un CUBE para obtener agua refrigerada, con y sin gas, en todos los grifos Quooker.

    Especificaciones
    • Acabados
      Cromado (CHR)
      Acero inoxidable (SST)
      Latón cepillado (PTB)


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaclassic-fusion-square
    • Familia de productoFusion
    • Grupo de productosFusion
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)291
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)251.5
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Material secundarioPVD coating
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011394
    • Nombre ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_23_42
    • Descripción Uniclass 2015Instant boiling and cold water taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Kitchen Appliances
    • Número OmniClass23-21 23 29 15
    • Título OmniClass Residential Hot Water Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa