CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• LED de alto rendimiento de 13 y 26 vatios
• Disponible en 11 recubrimientos en polvo de alta durabilidad, formulados para un color duradero.
• Elija entre 5 brazos diferentes y 6 tonos.
• Entrega estándar (12-14 semanas)
• Reduce el tiempo y los costos de recambio de lámparas.
• 13 W reemplaza bombillas incandescentes de 75 W, bombillas MH de 50 W o bombillas CFL de 18 W
• 26 W reemplaza a una bombilla incandescente de 120 W, una bombilla MH de 75 W o una bombilla CFL de 42 W
• Vida útil del LED de 100.000 horas
• Garantía de 5 años sin compromiso
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |