Publique sus productos
Rada 124 Mono-Control System
RADA

Rada 124 Mono-Control System

Traducido por Google,
Sensor infrarrojo pasivo de techo, módulo de control y electroválvula para lavado de manos.
Especificaciones
  • Product Reference

    Rada Mono Control MC124 Operating System (1.1495.011)

    Accessories

    Rada Universal 12V AC Transformer

    Standard product features

    Operation:

    • When the sensor is activated, a signal is sent to the Rada mono-control module, which in turn energises the solenoid valve, allowing water to flow to the outlet.

    • The duration of the flow can be pre-selected during installation by the adjustment of an integral timing dial, via the mono-control module.

    • The solenoid valve is supplied complete with an integral isolator and filter.

    Materials:

    • Ceiling sensor: ABS cover - polycarbonate.

    • Solenoid valve: Fibreglass polyamide body.

    Pressure:

    • Solenoid valve: 0.20 - 10 bar.

    Electrical:

    • Control module protection class: IP55.

    • Sensor protection class: IP00.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada Universal 12V AC transformer (not included).

    • Power consumption: 6 VA.

    Operating temperatures:

    • Ambient temperature range: 5–40°C.

    • Maximum humidity: 80%.

    Sensor range:

    • Minimum 0.5 m.

    • Maximum 2.5 m.

    Accessories:

    • Rada Universal 12V AC Transformer.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRada-124-Mono-Control-System
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosOther Sanitary
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)128
  • Ancho (mm)128
  • Profundidad (mm)55
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Material secundarioPoliamida
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_99
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin thermostatic water supply sets