Publique sus productos
Rada Pulse 125 Operating System
RADA

Rada Pulse 125 Operating System

Traducido por Google,
Sistema operativo para descarga de urinario individual para usar con el sistema de caja de control de pulso Rada, con sensor no táctil montado en el techo y válvula solenoide. Pulse 125 es un sistema operativo para el control del agua en una sola taza de urinario, que incorpora un sensor 'sin contacto' montado en el techo y una válvula solenoide. El sistema está diseñado para usarse con la caja de control Pulse y el programador portátil.
Especificaciones
  • Product Reference

    Rada Pulse 125 Operating System (1.1495.066)

    Accessories

    Rada Pulse control box

    Rada Pulse hand held programmer

    Standard product features

    Operation:

    • When the sensor is activated, a signal is sent to the Rada Pulse control box, which may provide a pre-flush (where required).

    • The control box then waits for a period of inactivity before operating the solenoid valve, allowing water to flow to the outlet.

    • The duration of the flow for each outlet can be individually pre-set, via the control box and programmer.

    • The solenoid valve is supplied complete with an integral isolator and filter.

    Sensor range:

    • Minimum: 0.50 m.

    • Maximum: 2.5 m.

    Materials:

    • Ceiling mounted sensor: ABS cover - polycarbonate.

    • Solenoid valve: Fibreglass polyamide body.

    Pressure:

    Solenoid valve: 0.20 - 10 bar.

    Electrical:

    • Sensor protection class: IP55.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada Pulse control box.

    Temperature range:

    • Operating ambient temperature range: 0–40°C.

    • Maximum humidity 80%.

    Accessories:

    • Rada Pulse control box.

    • Rada Pulse hand held programmer.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRada-Pulse-125-Operating-System
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosOther Sanitary
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)128
  • Ancho (mm)128
  • Profundidad (mm)55
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Material secundarioPoliamida
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
  • Descripción Uniclass 2015Flush control devices

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido