Publique sus productos
Rada Pulse 129 Operating System
RADA

Rada Pulse 129 Operating System

Traducido por Google,
Sistema operativo para ducha individual o lavado de manos para usar con el sistema de caja de control de pulso Rada, con sensor sin contacto y válvula solenoide. Pulse 129 es un sistema operativo para el control del agua de una sola ducha o lavabo, que incorpora un sensor 'no-touch' y una electroválvula. El sistema está diseñado para usarse con la caja de control Pulse y el programador portátil.
Especificaciones
  • Product Reference

    Rada Pulse 129 Operating System (1.1495.068)

    Accessories

    Rada Pulse control box

    Rada Pulse hand held programmer

    Standard product features

    Operation:

    • When the sensor is activated, a signal is sent to the Rada Pulse control box, which in turn energises the solenoid valve, allowing water to flow to the outlet.

    • The duration of the flow for each outlet can be individually pre-set, via the control box and programmer.

    • The sensor can also be used to switch off the water supply before the pre-set time.

    • The solenoid valve is supplied complete with an integral isolator and filter.

    Sensor range:

    • 0 - 50 mm.

    Materials:

    • Wall mounted sensor: Chrome plated metal body with shatterproof plastic sensing window.

    • Solenoid valve: Fibreglass polyamide body.

    Pressure:

    Solenoid valve: 0.20 - 10 bar.

    Electrical:

    • Sensor protection class: IP65.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada Pulse control box.

    Accessories:

    • Rada Pulse control box.

    • Rada Pulse hand held programmer.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRada-Pulse-129-Operating-System
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosOther Sanitary
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)84
  • Ancho (mm)84
  • Profundidad (mm)22
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPoliamida
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
  • Descripción Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets