Publique sus productos
REALSTONE_TRAVERTINO XT20
REALSTONE_TRAVERTINO XT20
REALSTONE_TRAVERTINO XT20
REALSTONE_TRAVERTINO XT20
    Ragno

    REALSTONE_TRAVERTINO XT20

    El travertino se abre al exterior con Realstone_Travertino XT20, colección en gres porcelánico de gran espesor y encanto natural y medido. En los colores Vein Beige, Cross Bianco, Cross Beige, Cross Noce, Vein Bianco y Vein Noce, la gama reúne los formatos 80x80, 60x60 y 60x120. La versión XT20 de 20 mm acompaña los espacios outdoor con superficies resistentes y continuas. Pensada para el exterior, define ambientes elegantes con equilibrio matérico y continuidad.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaREALSTONE_TRAVERTINO_XT20
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring