Circle Wood Beige

Circle Wood Beige

Thanks to the advanced digital printing technology, circle wood glazed gres porcelain tiles interprets the real essence of wood and are perfect for all kinds on indoor wall and floor coverings. the natural wood effect comprising of veins and circular nodes of tree makes this tile collection come to life. circle wood is available in wide range of colours of ivory, grey, greige, nut, beige, and brown in 19.5x120 sizes. the variety of designs and colour combination of circle wood collection gives great look to any room: kitchen, dining room, living room and bedroom, restaurants and bistros. the interior setting stands out with this collection when harmoniously combined with the marble and brick effect ceramics.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCIRCLE-WOOD-BEIGE
  • Familia de productoCircle wood
  • Grupo de productosBeige
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-01
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)105
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioCerámica
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Código Uniclass 2.0PR-80-96-19
  • Descripción Uniclass 2.0Ceramic Tiles
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Código de Referencia NBS 80-96-19
  • Descripción de referencia NBS Ceramic Tiles

Disponibilidad en regiones

Asia
Emiratos Árabes Unidos
Arabia Saudí
Líbano
Kuwait
Baréin