Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

RAK-RESORT - Wash Basin Counter Top

Número de Artículo: RAK-RESORT-WASH-BASIN-COUNTER-TOP-58CM-RST01AWHA
Fabricante: Rak Ceramics
Familia del producto: RESORT
Grupo del producto: Basins
Anchura (mm): 580
Altura (mm): 140
Profundidad (mm): 365
Fecha de publicación: 2019-03-01
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (12)
Rak-Resort bathroom suite combines aesthetics and practicality in an elegant manner while its compact Resort form uses space economically, making the bathroom area feel luxuriously spacious. Rak-Resort is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and alpine white colour.


Material principal: Ceramics
Material secundario: Ceramics
Diseñado en: United Arab Emirates
Fabricado en: United Arab Emirates
Peso Neto (kg): 7.5

Categoría BIMobject: Sanitarios - Lavabos
Clasificación IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L7212
Uniclass 1.4 Descripción: Washbasins
Uniclass 2.0 Código: PR-31-79
Uniclass 2.0 Descripción: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Descripción: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Código: 31-79
NBS Reference Descripción: Sinks, Wash Basins And Troughs
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
Sanitary - Basins

Nombre Valor
Colour Alpine White
Height 140 mm
Length 580 mm
Material Vitreous china
Mounting Counter Top
Width 365 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Length 580 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour Alpine White
Material Vitreous china

BIMobject®