Publique sus productos
Ypsilon Plus Monomando Bidé 6403

Ypsilon Plus Monomando Bidé 6403

Monomando Bidé con sistema S2 Tacto con mucho sentido es lo que nos transmite Ypsilon Plus de Ramon Soler®, la nueva colección de griferías diseñadas por Carmen Barasona. Ypsilon Plus goza de las máximas prestaciones y está sujeta a los más altos estándares de calidad e innovación, con un diseño que realza la atractiva estética de un producto elegante y ergonómico, con formas minimalistas que proporcionan una gran adaptabilidad a cualquier ambiente de baño. Certificación: AENOR N IA
Especificaciones
  • Cartucho cerámico Ø35 mm Caudal a 3 bar: de 6 a 12 l/min Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB. Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo. Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases. Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar. Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C. Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
Especificaciones técnicas
  • Referencia257514
  • Familia de productoYpsilon Plus
  • Grupo de productosYpsilon Plus Bidet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)103
  • Ancho (mm)170
  • Profundidad (mm)205
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010888
  • Nombre ETIMBidet mixing tap
  • Nombre UNSPSCBidets
  • Código UNSPSC30181502
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
  • Descripción Uniclass 2015Bidet taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
  • Número OmniClass23-31 23 00
  • Título OmniClass Bidets
  • CSI UniFormat II CódigoC10
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica
Åland
Catar
Argentina
Australia
Burkina Faso
Costa Rica
Albania
China
Bolivia
Estados Federados de Micronesia
Egipto
México
Alemania
Emiratos Árabes Unidos
Brasil
Fiyi
Kenia
Nicaragua
Andorra
Malasia
Chile
Guam
Madagascar
República Dominicana
Austria
Siria
Colombia
Isla Norfolk
Marruecos
Bélgica
Taiwán
Ecuador
Islas Cook
Níger
Bielorrusia
Guayana Francesa
Islas Marianas del Norte
Togo
Bosnia-Herzegovina
Guyana
Islas Marshall
Túnez
Bulgaria
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Islas Pitcairn
Chipre
Paraguay
Islas Salomón
Ciudad del Vaticano
Perú
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Croacia
Surinam
Kiribati
Dinamarca
Uruguay
Nauru
Eslovaquia
Venezuela
Niue
Eslovenia
Nueva Caledonia
España
Nueva Zelanda
Estonia
Palaos
Finlandia
Papúa Nueva Guinea
Francia
Polinesia Francesa
Gibraltar
Samoa
Grecia
Samoa Americana
Guernsey
Timor Oriental
Hungría
Tokelau
Irlanda
Tonga
Isla de Man
Tuvalu
Islandia
Vanuatu
Islas Faroe
Wallis eta Futuna
Italia
Jersey
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Svalbard y Jan Mayen
Ucrania