Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

E11, Normal storlek, 90 km rekommenderad lägre hastighet

Número de Artículo: Art_Nr_920956
Fabricante: Ramudden
Familia del producto: Road signs
Grupo del producto: Warnings
Fecha de publicación: 2015-01-01
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Este producto ya no está disponible para descarga. Por favor, contacte con el fabricante para más información.
E11, Normal storlek, 90 km rekommenderad lägre hastighet
Art Nr. 920956


Material principal: Steel
Material secundario:
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden

Categoría BIMobject: Señalización - Señalización
Clasificación IFC: Object
Uniclass 1.4 Código: L8115
Uniclass 1.4 Descripción: Signs
Uniclass 2.0 Código: EE-35-80
Uniclass 2.0 Descripción: Signage
Uniclass 2015 Código: Pr_40_10_77
Uniclass 2015 Descripción: Signs and markers
NBS Reference Código: 35-80
NBS Reference Descripción: Signage
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 14 53
CSI MasterFormat 2014 Title: Traffic Signage
Número OmniClass: 23-39 11 15 17
Título OmniClass: Traffic Signals

BIMobject®