Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
ramudden/products/1191eb91-19f3-4f71-a744-8519a01b4419
Inicio
Categorías
Urbanización y exteriores
Vallas
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
No disponible en Estados Unidos
Ramudden
Seguir
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
Traducido por Google,
Ver original
Una valla temporal, de fácil instalación, utilizada para asegurar los perímetros de construcción y evitar el acceso sin restricciones.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Galvanized steel with welded joints. 38mm diameter foot poles.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
construction-site-fencing-3500x2000mm
Familia de producto
Fencing
Grupo de productos
Fencing
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2017-11-09
Número de edición
1
Altura (mm)
2000
Ancho (mm)
3500
Profundidad (mm)
40
Links
Links
Instalación URL
http://www.ramudden.se/produkter/byggstangsel/bygg-stangsel
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero
Diseñado en
Suecia
Fabricado en
Suecia
Peso Neto (kg)
17
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Urbanización y exteriores - Vallas
Clasificación IFC
Elemento de construcción
Nombre UNSPSC
Fencing
Código UNSPSC
301520
Código Uniclass 2015
TE_20_80
Descripción Uniclass 2015
Temporary fencing structures
CSI MasterFormat 2014 Code
01 56 26
CSI MasterFormat 2014 Título
Temporary Fencing
Número OmniClass
23-11 25 19
Título OmniClass
Fences
Disponibilidad en regiones
Europa
Estonia
Finlandia
Noruega
Suecia
Productos similares
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Vinyl™ Privacy - Aluminum+Vinyl Privacy Panels
Descargar
Ameristar Fence Products
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
4.4
(
21
)
Descargar
Finsa
Wooden fence KIT045
4.4
(
37
)
Descargar
Ultra Aluminum Mfg
UAF-200 FLAT TOP - Commercial Fence
Descargar
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Louvered™ Privacy - Aluminum Louvered Privacy Screening
Descargar
PrivacyLink
Bottom-Locking Double-Wall Slats
4.9
(
8
)
Descargar