Publique sus productos
Ravaproof Jointstoper

Ravaproof Jointstoper

Traducido por Google,

RAVAPROOF JointSTOPER es un betún elastomérico a base de fieltro de poliéster reforzado con una lámina de aluminio flexible de 20 cm en el medio y una película de polietileno en la superficie inferior, que se puede aplicar en todas las juntas de dilatación horizontales y verticales.

CARACTERÍSTICAS

  • Basado en betún elastomérico con alto contenido en aditivos SBS.
  • Cubierto con una lámina de aluminio flexible de 20cm de ancho en el centro de la superficie superior y protegido con una película de PP siliconada.
  • Tiene 50cm de ancho y está especialmente diseñado para dilataciones.
  • La superficie inferior está cubierta con película de PE.
  • Soportado con refuerzo de poliéster de alta resistencia.

VENTAJAS

  • Tiene un coeficiente de elongación a la ruptura del 40% y está diseñado para ser utilizado en todos los ámbitos como pisos, paredes, subsuelo, etc.
  • Proporciona una excelente unión gracias a su fórmula ultraflexible.
  • Con sus 50 cm de ancho, se puede utilizar incluso en aberturas muy amplias. La lámina de aluminio flexible en el centro sirve de guía para centrar la línea en la instalación, y su método de instalación minimiza los daños causados ​​por el agua en la superficie.
Especificaciones
  • Thickness : 4,2 mm

    Length : 10 m

    Width : 50 cm

    Deviation from Linearity : pass

    Waterproof : 10kPa

    Dimensional Stability : ≤ 0,6%

    Flexibility in Cold : ≤ - 20 °C

    Flow Resistance : ≥ 100 °C

    Tensile Properties (Length/Width) : 700/500 N/50mm

    Elongation at Break (Length/Width) : 40/40 %

    Impact Resistance : 700 mm

    Water Vapor Properties : 20 000 

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRavaproof-Jointstoper
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-09-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización

Disponibilidad en regiones

Asia