Publique sus productos
Ravatherm SW Etics 150

Ravatherm SW Etics 150

Traducido por Google,

SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR TABLERO DE LANA DE ROCA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Al entrelazar las fibras del panel de lana de roca para formar una estructura fibrosa compleja, se crea resistencia a altas presiones a densidades más bajas. La estructura de fibra trenzada aumenta la durabilidad del revestimiento sobre la superficie de lana de roca. De esta manera, se aumenta la capacidad de soportar la carga física sobre la estructura.

ÁREAS DE USO
Se utiliza debajo del yeso en fachadas exteriores para aislamiento térmico y acústico y seguridad contra incendios.

SOLICITUD
Sobre superficies lisas las placas se adhieren mediante mortero cola a base de cemento.

Especificaciones

  • Thickness (mm)Dimensions (mm)kg/m2
    Thermal Resistance
    Compressive strength
    30
    600x1200
    4,50
    0,83

    >= 35kPa

    40

    600x1200
    6,00

    1,11

    >= 40kPa
    50
    600x1200
    7,50
    1,39
    >= 45kPa
    60
    600x1200
    9,00
    1,67
    >= 55kPa

    80

    600x1200
    12,00
    2,22
    >= 60kPa
    100
    600x1200
    15,00
    3,33
    >= 80kPa

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRavatherm-SW-Etics-150
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-09-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Recubrimientos protectores

Disponibilidad en regiones

Asia