Publique sus productos
Air to Water Commercial Heat Pump
Raypak

Air to Water Commercial Heat Pump

Traducido por Google,

Altamente eficiente

En promedio, el 25% del costo operativo de un calentador de agua eléctrico. Suministra agua caliente con un coeficiente de rendimiento (COP) del sistema superior a 4,0 a 80 grados de temperatura ambiente y 60 % de humedad relativa. Esto hace que su funcionamiento sea sustancialmente más económico que la electricidad, el gas natural o el propano. Las bombas de calor también se pueden utilizar como precalentamiento para otros tipos de combustible. Contribuye al aumento general de la eficiencia del edificio y puede calificar para puntos LEED.

Múltiples Configuraciones

Diseñado para opciones de descarga vertical u horizontal, con la opción de convertir a canalizado con kit.

Más opciones de ubicación

La bomba de calor se puede ubicar en interiores o exteriores para liberar espacio interior valioso. A diferencia del gas, la bomba de calor puede extraer aire y descargarlo dentro del área circundante, por lo que no está limitada por la ventilación. Los modelos de descarga horizontal también se pueden apilar de dos en dos para reducir el espacio que ocupa la planta con el kit.

Se adapta a la mayoría de los climas templados

La descongelación automática permite un rendimiento continuo en condiciones de temperatura ambiente baja al desviar una parte del refrigerante caliente al serpentín del evaporador para derretir el hielo que se pueda formar. Además, el evaporador y el gabinete son resistentes a la corrosión y adecuados para su uso en un ambiente costero, y la unidad ha sido probada en condiciones ambientales de hasta 104 °F.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahphd-air-to-water-heat-pump
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de productosCommercial Electric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)38.75
  • Ancho (pulgadas)23.06
  • Profundidad (pulgadas)49.25
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)500
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Descripción Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos